SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6DR5312-.....-....
Product
Abbildung ähnlich
SIPART PS2 Intelligenter elektropneum. Stellungsregler Für pneumatische Schub- und Schwenkantriebe 2-,3-,4-Leitertechnik; 4...20mA einfach wirkend Gehäuse Edelstahl ohne Sichtfenster
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: 3/4-Leiter-Phase-Out. Bitte verwenden Sie 6DR50* für 4 ... 20 mA Anwendungen.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DR5312-.....-....
Artikelbeschreibung SIPART PS2 Intelligenter elektropneum. Stellungsregler Für pneumatische Schub- und Schwenkantriebe 2-,3-,4-Leitertechnik; 4...20mA einfach wirkend Gehäuse Edelstahl ohne Sichtfenster
Produktfamilie SIPART PS2
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 02.06.2023
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: 3/4-Leiter-Phase-Out. Bitte verwenden Sie 6DR50* für 4 ... 20 mA Anwendungen.
Preisinformationen
Preisgruppe 8V1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 3,900 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90328100
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-5
Fabrikategruppe 4759
Geschäftsbereichskennzahl R3P2
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 31.12.2016
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-22-04-01
eClass 7.1 27-22-04-01
eClass 8 27-22-04-01
eClass 9 27-22-04-01
eClass 9.1 27-22-04-01
ETIM 8 EC011197
ETIM 9 EC011197
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;