SITOP BUF1200 Puffermodul EX Pufferzeit 300 ms bei 40A Pufferz. abhängig vom Laststrom DC Eingang 24V
Artikelnummer |
6EP4231-7HC00-0AX0 |
Artikelbeschreibung |
SITOP BUF1200 Puffermodul EX Pufferzeit 300 ms bei 40A Pufferz. abhängig vom Laststrom DC Eingang 24V
|
Produktfamilie |
Puffermodul |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
588 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,200 kg |
Verpackungsmaße |
22,00 x 19,00 x 10,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515156031 |
UPC |
195125323872 |
Statistische Warennummer |
85049090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-PE |
Fabrikategruppe |
4216 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 16.06.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-04-07-05 |
eClass |
14 |
27-04-07-05 |
eClass |
6 |
27-04-06-90 |
eClass |
7.1 |
27-04-06-90 |
eClass |
8 |
27-04-06-90 |
eClass |
9 |
27-04-07-05 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-05 |
ETIM |
7 |
EC000382 |
ETIM |
8 |
EC000382 |
ETIM |
9 |
EC000382 |
|
|
|
|