• eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7195-0BD04-0XA0
Product
Abbildung ähnlich
DP, ASIC SPC3 STEPC bleifrei für PROFIBUS-DP, max. 12 MBaud 6 Stück für Laborentwicklung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7195-0BD04-0XA0
Artikelbeschreibung DP, ASIC SPC3 STEPC bleifrei für PROFIBUS-DP, max. 12 MBaud 6 Stück für Laborentwicklung
Produktfamilie PROFIBUS DP ASICs
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 251
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,486 kg
Verpackungsmaße 21,00 x 37,40 x 3,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Packung
Verpackungsmenge 6
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515072751
UPC 662643215151
Statistische Warennummer 85423990
Listenkennzeichen (LKZ) ST76-A
Fabrikategruppe 4008
Geschäftsbereichskennzahl R132
Ursprungsland Philippinen
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.09.2005
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-26-17-04
eClass 6 27-26-17-04
eClass 7.1 27-26-17-04
eClass 8 27-26-17-04
eClass 9 27-26-17-04
eClass 9.1 27-26-17-04
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3348
UNSPSC 15 32-10-16-09
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Packung
;