SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7650-4MB00-8XB0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC Process Control System IPC Operating System Package, Microsoft Windows Server IoT 2019 Standard, 16 Core, 5 Clt, 64 Bit; Lieferumfang: nur COA Sticker; Referenz HW: IPC547G - 6ES7660-7* IPC647D - 6ES7660-5* IPC847D - 6ES7660-6* IPC647E - 6ES7661-0*, 6ES7650-0XH03-*YA0; IPC847E - 6ES7661-1*, 6ES7650-0XH03-*YB0 ******************************* Inhalt: 1x Zertifikat
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7650-4MB00-8XB0
Artikelbeschreibung SIMATIC Process Control System IPC Operating System Package, Microsoft Windows Server IoT 2019 Standard, 16 Core, 5 Clt, 64 Bit; Lieferumfang: nur COA Sticker; Referenz HW: IPC547G - 6ES7660-7* IPC647D - 6ES7660-5* IPC847D - 6ES7660-6* IPC647E - 6ES7661-0*, 6ES7650-0XH03-*YA0; IPC847E - 6ES7661-1*, 6ES7650-0XH03-*YB0 ******************************* Inhalt: 1x Zertifikat
Produktfamilie Operating System Packages für SIMATIC Process Control System IPC
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2SD
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5D992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,035 kg
Verpackungsmaße 19,00 x 25,00 x 0,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125193895
Statistische Warennummer 49119900
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4243
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-20-01-02
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;