Siemens Solution Partner Value Package Identification and Locating SIMATIC MV500 Advanced (OID) 1x SIMATIC MV560 X 1x E-Fokus Objektiv 25mm; 1x Einbau-Ringlicht rot MULTI; 1x Ethernet-Kabel M12/RJ45, 2m; 1x Gbit Ethernet-Kabel M12/M12, 1x Power-IO-DATA-Kabel, 10m; 1x Obj-Schutzglas Modular IP67; 1x Montageplatte 1x IE TP Cord M12-90/M12-90 1x IE M12 Panel Feedthrough 4x2 1x PAT GENIUS 1x Wide-range voltage supply 1x Power supply cable 1x RF600 Powerkabel 1x ASM Adapterkabel 0,5 m
Artikelnummer |
6GK1951-0DB12 |
Artikelbeschreibung |
Siemens Solution Partner Value Package Identification and Locating SIMATIC MV500 Advanced (OID) 1x SIMATIC MV560 X 1x E-Fokus Objektiv 25mm; 1x Einbau-Ringlicht rot MULTI; 1x Ethernet-Kabel M12/RJ45, 2m; 1x Gbit Ethernet-Kabel M12/M12, 1x Power-IO-DATA-Kabel, 10m; 1x Obj-Schutzglas Modular IP67; 1x Montageplatte 1x IE TP Cord M12-90/M12-90 1x IE M12 Panel Feedthrough 4x2 1x PAT GENIUS 1x Wide-range voltage supply 1x Power supply cable 1x RF600 Powerkabel 1x ASM Adapterkabel 0,5 m
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5TP |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,650 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84719000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK-S |
Fabrikategruppe |
X03Q |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-21-07-09 |
eClass |
14 |
19-21-07-09 |
eClass |
6 |
19-21-07-09 |
eClass |
7.1 |
19-21-07-09 |
eClass |
8 |
19-21-07-09 |
eClass |
9 |
19-21-07-09 |
eClass |
9.1 |
19-21-07-09 |
ETIM |
7 |
EC000501 |
ETIM |
8 |
EC000501 |
ETIM |
9 |
EC000501 |
|
|
|
|