DER RUGGEDCOM I800 IST EIN KOMPAKTER FULLY MANAGED ETHERNET-SWITCH FUER DEN ZUVERLAESSIGEN BETRIEB IN RAUEN INDUSTRIELLEN UMGEBUNGEN. MANAGED BZW. UNMANAGED; REGULAERER BZW. ERWEITERTER TEMP.-BEREICH; KUPFERSCHNITTSTELLEN; FASTS ETHERNET; 128-BIT-VERSCHLUESSELUNG; ETHERNET PORTS: 8 X 10/100TX PORTS
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
6GK6008-0AS20-0... |
Artikelbeschreibung |
DER RUGGEDCOM I800 IST EIN KOMPAKTER FULLY MANAGED ETHERNET-SWITCH FUER DEN ZUVERLAESSIGEN BETRIEB IN RAUEN INDUSTRIELLEN UMGEBUNGEN. MANAGED BZW. UNMANAGED; REGULAERER BZW. ERWEITERTER TEMP.-BEREICH; KUPFERSCHNITTSTELLEN; FASTS ETHERNET; 128-BIT-VERSCHLUESSELUNG; ETHERNET PORTS: 8 X 10/100TX PORTS
|
Produktfamilie |
RUGGEDCOM i800 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
5R2 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,400 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2606 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2013 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP number |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|