SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GK6010-0AP0.-....
Product
Abbildung ähnlich
DER RUGGEDCOM RP100 DIENT DER FLEX. SPANNUNGSVERSORGUNG V. REMOTE POE-GERAETEN UEBER KAT5-STANDARDKABEL. DATEN UND STROM UEBER EIN EINZIGES KABEL KOMPATIBEL MIT DEM AKTUELLSTEN 802.3AT HIGH POWER POE STAN- DARD UND RUECKWAERTSKOMPATIBEL MIT 802.3AF LOW POWER POE- GERAETEN. SUBSTATION NACH IEC 61850-3, IEEE 1613, -40C BIS +85 C. BETRIEBSTEMP. (OHNE LUEFTER) SCHALTTAFELEINBAU BZW. HUTSCHIENENMONTAGE, LEICHTES ALUMINIUMGUSSGEHAEUSE
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK6010-0AP0.-....
Artikelbeschreibung DER RUGGEDCOM RP100 DIENT DER FLEX. SPANNUNGSVERSORGUNG V. REMOTE POE-GERAETEN UEBER KAT5-STANDARDKABEL. DATEN UND STROM UEBER EIN EINZIGES KABEL KOMPATIBEL MIT DEM AKTUELLSTEN 802.3AT HIGH POWER POE STAN- DARD UND RUECKWAERTSKOMPATIBEL MIT 802.3AF LOW POWER POE- GERAETEN. SUBSTATION NACH IEC 61850-3, IEEE 1613, -40C BIS +85 C. BETRIEBSTEMP. (OHNE LUEFTER) SCHALTTAFELEINBAU BZW. HUTSCHIENENMONTAGE, LEICHTES ALUMINIUMGUSSGEHAEUSE
Produktfamilie RUGGEDCOM RP100
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 5R9
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99I
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 50 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,800 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85177900
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2612
Geschäftsbereichskennzahl R321
Ursprungsland Kanada
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2013
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-01-90
eClass 6 19-17-01-90
eClass 7.1 19-17-01-90
eClass 8 19-17-01-90
eClass 9 19-17-01-90
eClass 9.1 19-17-01-90
ETIM 7 EC000309
ETIM 8 EC000309
ETIM 9 EC000309
IDEA 4 6816
UNSPSC 15 43-22-26-11
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;