6MD2320-0JA00-0BA1
Product
Abbildung ähnlich
Low-Power Phasenstromsensor, geschlossener Kern entsprechend IEC 61869-10, Übersetzung: 225 mV @ 700 A, Innendurchmesser 82 mm, Genauigkeitsklasse: 0,2, (ab FCM V 3.30), sonst 0,5 Schutzklasse: 5P10, mit Anschlusskabel: 2,0 m offenes Ende,
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6MD2320-0JA00-0BA1
Artikelbeschreibung Low-Power Phasenstromsensor, geschlossener Kern entsprechend IEC 61869-10, Übersetzung: 225 mV @ 700 A, Innendurchmesser 82 mm, Genauigkeitsklasse: 0,2, (ab FCM V 3.30), sonst 0,5 Schutzklasse: 5P10, mit Anschlusskabel: 2,0 m offenes Ende,
Produktfamilie SICAM FCM - Kurzschlussanzeiger für Kabel
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 182
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,409 kg
Verpackungsmaße 26,00 x 39,00 x 14,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515715658
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85043129
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1390
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Ungarn
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 16.05.2017
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-90-90
eClass 6 27-14-90-90
eClass 7.1 27-14-90-90
eClass 8 27-14-90-90
eClass 9 27-14-90-90
eClass 9.1 27-14-90-90
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
ETIM 9 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;