Diodenmodul 98A/2500V DD98N25 Ausführung: Gleichrichter
Artikelnummer |
6RY1800-0BA21 |
Artikelbeschreibung |
Diodenmodul 98A/2500V DD98N25 Ausführung: Gleichrichter
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
3D3 |
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
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,160 kg |
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
85359000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D23.1LDSP |
Fabrikategruppe |
4106 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Ungarn |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-33-91 |
eClass |
14 |
27-02-33-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-14 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-14 |
eClass |
8 |
27-02-91-14 |
eClass |
9 |
27-02-33-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-33-91 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-02 |
|
|
|
|