SINAMICS V70 Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 3,8 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 3,0 A 0-330 Hz Motor: 0,75/1,0 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 80 x 180x200 (BxHxT)
Artikelnummer |
6SL3210-5DE13-5UA0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS V70 Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 3,8 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 3,0 A 0-330 Hz Motor: 0,75/1,0 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 80 x 180x200 (BxHxT)
|
Produktfamilie |
SINAMICS V70 Servoantrieb |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
781 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,870 kg |
Verpackungsmaße |
80,00 x 200,00 x 180,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621426613 |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS V70 |
Fabrikategruppe |
3504 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.07.2010 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|