6SL3210-5FE15-0UA0
Product
SINAMICS V90 Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 15,8 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 12,6 A 0-330 Hz Motor: 5,0 kW Schutzart: IP20 Baugröße C140x 260x 240 (BxHxT)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6SL3210-5FE15-0UA0
Artikelbeschreibung SINAMICS V90 Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 15,8 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 12,6 A 0-330 Hz Motor: 5,0 kW Schutzart: IP20 Baugröße C140x 260x 240 (BxHxT)
Produktfamilie Servo-Umrichter SINAMICS V90
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe DMS
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,945 kg
Verpackungsmaße 189,00 x 331,00 x 287,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948674413
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85044085
Listenkennzeichen (LKZ) SINAMICS V90
Fabrikategruppe 3506
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.07.2010
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;