SINAMICS S120 Active Interface Module für Active Line Module 900kW, 630kW 3AC 380-480V, 50/60Hz, 1405A Bemessungsleistung: 900kW Einbaugerät IP00 Flüssigkeitskühlung inkl. Drive-CLiQ Cable ohne Überbrückungsschütz mit Pt1000
Artikelnummer |
6SL3305-7TE41-4AA5 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS S120 Active Interface Module für Active Line Module 900kW, 630kW 3AC 380-480V, 50/60Hz, 1405A Bemessungsleistung: 900kW Einbaugerät IP00 Flüssigkeitskühlung inkl. Drive-CLiQ Cable ohne Überbrückungsschütz mit Pt1000
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
3DC |
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
50 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
429,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766367816 |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D21.3LDSP |
Fabrikategruppe |
4131 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.08.2018 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-42-03-01 |
eClass |
14 |
27-42-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-42-02-90 |
eClass |
8 |
27-42-02-90 |
eClass |
9 |
27-42-02-90 |
eClass |
9.1 |
27-42-03-01 |
|
|
|
|