SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7KG7750-0GA01-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 3 Relaisausgänge, Schutztklasse: IP41 (Standard), RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ASCII
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7KG7750-0GA01-0AA0
Artikelbeschreibung Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 3 Relaisausgänge, Schutztklasse: IP41 (Standard), RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ASCII
Produktfamilie SICAM P50 / P55 - Power Meter
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 182
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,750 kg
Verpackungsmaße 0,26 x 0,39 x 0,14
Verpackungsmaße Einheit M
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515716938
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90303200
Listenkennzeichen (LKZ) SR10
Fabrikategruppe 1350
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 19.08.2013
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-23-30
eClass 6 27-14-23-30
eClass 7.1 27-14-23-30
eClass 8 27-14-23-30
eClass 9 27-14-23-30
eClass 9.1 27-14-23-30
ETIM 7 EC001441
ETIM 8 EC004489
ETIM 9 EC004489
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;