Ausfuehrung Ventil, Verdampferkammer und Steuerluftanschluesse: Tiefdosierung und Glasver- dampfer US- Version Steuer- luftanschluesse M7x0,75 Dosiervolumen: - 1.2 ul (Ringnut) Material probenfuehrende Teile (Stoessel+Durchgangs- stueck): V4A (1.4571) Material Verdampfer- kammer: V4A (1.4571) Material Linsen- dichtungen: Teflon 15 % Glasfaserfuellung (60 - 200GrdC) -gruener Punkt
Artikelnummer |
7KQ2501-2HA12 |
Artikelbeschreibung |
Ausfuehrung Ventil, Verdampferkammer und Steuerluftanschluesse: Tiefdosierung und Glasver- dampfer US- Version Steuer- luftanschluesse M7x0,75 Dosiervolumen: - 1.2 ul (Ringnut) Material probenfuehrende Teile (Stoessel+Durchgangs- stueck): V4A (1.4571) Material Verdampfer- kammer: V4A (1.4571) Material Linsen- dichtungen: Teflon 15 % Glasfaserfuellung (60 - 200GrdC) -gruener Punkt
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
824 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99I |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,352 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84818059 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PA30E-2 |
Fabrikategruppe |
4682 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R351 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.05.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|