Spektralpyrometer MPA30AF3 Ardometer, Messbereich 500-2500 CEL, Distanzverh. 310: 1 (90%), Fokusbereich 1,2 m...unendlich, Spektralbereich 0,78-1,06 1E-6m Ausführung mit Durchblickvisier mit Polfilter
Artikelnummer |
7MC3030-1AD30 |
Artikelbeschreibung |
Spektralpyrometer MPA30AF3 Ardometer, Messbereich 500-2500 CEL, Distanzverh. 310: 1 (90%), Fokusbereich 1,2 m...unendlich, Spektralbereich 0,78-1,06 1E-6m Ausführung mit Durchblickvisier mit Polfilter
|
Produktfamilie |
ARDOMETER MPA |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
2NR |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,900 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90251900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ART3-1 |
Fabrikategruppe |
1994 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R394 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 12.10.2011 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-02-11 |
eClass |
6 |
27-20-02-11 |
eClass |
7.1 |
27-20-02-11 |
eClass |
8 |
27-20-02-11 |
eClass |
9 |
27-20-02-11 |
eClass |
9.1 |
27-20-02-11 |
ETIM |
7 |
EC000601 |
ETIM |
8 |
EC000601 |
ETIM |
9 |
EC000601 |
|
|
|
|