7MF9401-7DB
Product
Abbildung ähnlich
DOPPEL-ABSPERRVENTIL FORM B DIN 16272; MIT PRUEFZAPFEN UND ANSCHLUSSZAPFEN, MAX. BETRIEBS- UEBERDRUCK 400 BAR, W.-NR. 1.0460 DRUCKGERAETERICHTLINIE FUER GAS 1/FLUESSIG 1 ART. 3.3 SEP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7MF9401-7DB
Artikelbeschreibung DOPPEL-ABSPERRVENTIL FORM B DIN 16272; MIT PRUEFZAPFEN UND ANSCHLUSSZAPFEN, MAX. BETRIEBS- UEBERDRUCK 400 BAR, W.-NR. 1.0460 DRUCKGERAETERICHTLINIE FUER GAS 1/FLUESSIG 1 ART. 3.3 SEP
Produktfamilie Absperrventile nach DIN 16270, DIN 16271 und DIN 16272
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8P4
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 18 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,050 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623605461
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84818073
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-1
Fabrikategruppe 4778
Geschäftsbereichskennzahl R3P0
Ursprungsland Rumänien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-20-06-91
eClass 14 27-20-06-91
eClass 6 27-20-06-91
eClass 7.1 27-20-06-91
eClass 8 27-20-06-91
eClass 9 27-20-06-91
eClass 9.1 27-20-06-91
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;