Pointek CLS200 RF Kapazitiver Grenzschalter, digital, Seilausführung. Erfasst Grenzstand und Trennschicht in Flüssigkeiten, Schüttgütern, Schlämmen und Schaum. Optionale Seilverlängerungen bis 30 m (98.43 ft), einstellbare Empfindlichkeit, ignoriert Materialanbackungen auf der Sonde. Mit Anzeige und digitaler Kommunikation.
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
7ML5641-.....-.... |
Artikelbeschreibung |
Pointek CLS200 RF Kapazitiver Grenzschalter, digital, Seilausführung. Erfasst Grenzstand und Trennschicht in Flüssigkeiten, Schüttgütern, Schlämmen und Schaum. Optionale Seilverlängerungen bis 30 m (98.43 ft), einstellbare Empfindlichkeit, ignoriert Materialanbackungen auf der Sonde. Mit Anzeige und digitaler Kommunikation.
|
Produktfamilie |
Pointek CLS200 - Digital |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
8L3 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90261029 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-4 |
Fabrikategruppe |
4717 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P0 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 20.07.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-05-03 |
eClass |
6 |
27-20-05-03 |
eClass |
7.1 |
27-20-05-03 |
eClass |
8 |
27-20-05-03 |
eClass |
9 |
27-20-05-03 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-03 |
ETIM |
8 |
EC002993 |
ETIM |
9 |
EC002993 |
|
|
|
|