7SR1003-1LA20-2CA0
Product
Abbildung ähnlich
Argus non direct. overcurrent relay size 4 moduled case, 4 CT, 10 LEDs, 6 binary inputs/ 6 binary outp. measuring input: 1/5A, 50/60 HZ auxiliary voltage: 60 to 240V AC/DC, binary input tresh. 44V AC/DC standard version - no cover communication: front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0 front fascia: w. breaker control push buttons protection function: standard version
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7SR1003-1LA20-2CA0
Artikelbeschreibung Argus non direct. overcurrent relay size 4 moduled case, 4 CT, 10 LEDs, 6 binary inputs/ 6 binary outp. measuring input: 1/5A, 50/60 HZ auxiliary voltage: 60 to 240V AC/DC, binary input tresh. 44V AC/DC standard version - no cover communication: front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or Modbus RTU or DNP 3.0 front fascia: w. breaker control push buttons protection function: standard version
Produktfamilie Reyrolle 7SR10 Argus - 4xI, ungerichtet
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 182
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,600 kg
Verpackungsmaße 0,22 x 0,25 x 0,16
Verpackungsmaße Einheit M
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515640608
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1345
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 14.10.2014
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;