ARGUS Überstromrelais Gerichtet Baugröße 4, Kompakt- Gehäuse, 4 CT, 3 VT, 10 LEDs, 9 Binäreingänge/ 6 Binärausgänge Messeingang: 1/5 A, 50/60 Hz mit SEF-Eingang, 63,5/110 V Hilfsspannung: 24 bis 60 V DC, Binäreingangsschwelle 19 V DC, Standardausführung – k Abdeckung Kommunikation: vorderer Anschluss: USB und Rückseite: RS485-kompatibler 60870-5-103 oder MODBUS RTU oder DNP 3.0. . Frontplatte: mit Leistungsschalter Bedientasten Schutzfunktion: Standard- ausführung
Artikelnummer |
7SR1004-4JA20-2CA0 |
Artikelbeschreibung |
ARGUS Überstromrelais Gerichtet Baugröße 4, Kompakt- Gehäuse, 4 CT, 3 VT, 10 LEDs, 9 Binäreingänge/ 6 Binärausgänge Messeingang: 1/5 A, 50/60 Hz mit SEF-Eingang, 63,5/110 V Hilfsspannung: 24 bis 60 V DC, Binäreingangsschwelle 19 V DC, Standardausführung – k Abdeckung Kommunikation: vorderer Anschluss: USB und Rückseite: RS485-kompatibler 60870-5-103 oder MODBUS RTU oder DNP 3.0. . Frontplatte: mit Leistungsschalter Bedientasten Schutzfunktion: Standard- ausführung
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR10 Argus - 4xI, ungerichtet |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
182 |
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
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,600 kg |
Verpackungsmaße |
0,22 x 0,25 x 0,16 |
Verpackungsmaße Einheit |
M |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515728221 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1345 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.10.2014 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|