• eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7SR4503-1GB10-1AA0
Product
Abbildung ähnlich
ungerichteter Überstromschutz - Argus 7SR45, Messeingang: 1 A, 50/60 Hz, vergossenes Gehäuse in Baugröße 4, (Höhe verringert), 2 BI / 2 BO, Hilfsspannung: selbst versorgt KFT-Leistung: BI- Schwelle 19 V DC), Front- platte: Standard mit Auslösefahnenanzeige, vorderer Anschluss: USB, Standardausführung - keine Schutzbeschichtung auf PCBA
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7SR4503-1GB10-1AA0
Artikelbeschreibung ungerichteter Überstromschutz - Argus 7SR45, Messeingang: 1 A, 50/60 Hz, vergossenes Gehäuse in Baugröße 4, (Höhe verringert), 2 BI / 2 BO, Hilfsspannung: selbst versorgt KFT-Leistung: BI- Schwelle 19 V DC), Front- platte: Standard mit Auslösefahnenanzeige, vorderer Anschluss: USB, Standardausführung - keine Schutzbeschichtung auf PCBA
Produktfamilie Reyrolle 7SR45 Argus - 4xI, wandlerstrom- und hilfsspannungsversorgt, ungerichtet
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 184
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,600 kg
Verpackungsmaße 0,13 x 0,203 x 0,165
Verpackungsmaße Einheit M
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1345
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.08.2015
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-90-90
eClass 6 27-14-90-90
eClass 7.1 27-14-90-90
eClass 8 27-14-90-90
eClass 9 27-14-90-90
eClass 9.1 27-14-90-90
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
ETIM 9 EC002608
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;