Transformatorschutz (2 Wdg.) 8 Stromwechsel,3 AFD (Lichtbogen- detektor) 21 BE, 13 BO (inkl. 3 HSBO), Normschnittstelle: 1 x USB (vorne), RS 485 (hinten) + 2 x RJ45-Schnittstellen S12 Gehäuse inkl. Schutzbeschichtung
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Nachfolger/Ersatzprodukt: 7SR5420-3AD12-1AA0
Artikelnummer |
7SR5420-3AD16-1AA0 |
Artikelbeschreibung |
Transformatorschutz (2 Wdg.) 8 Stromwechsel,3 AFD (Lichtbogen- detektor) 21 BE, 13 BO (inkl. 3 HSBO), Normschnittstelle: 1 x USB (vorne), RS 485 (hinten) + 2 x RJ45-Schnittstellen S12 Gehäuse inkl. Schutzbeschichtung
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR54 - 8/12xI, 0/4xV, 2- und 3-Wicklungstransformatoren |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 30.06.2023 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Nachfolger/Ersatzprodukt: 7SR5420-3AD12-1AA0
|
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
6,840 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85363010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1340 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 27.08.2019 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|