DIGITALER DIFFERENTIALSCHUTZ GEHAEUSE 1/2 19", 5BE, 8BA, 1 LIVEKONTAKT, 11I, IEE, STROMWANDLER (IN): 1A HILFSSPANNUNG: DC 110V - 250V, AC 115V - 230V SCHWELLE BINAEREINGABE DC 88V EINBAUGEHAEUSE, SCHRAUBKLEMMEN (DIREKTANSCHL./RINGKABELSCHUHE) SPRACHE ENGLISCH , 50/60HZ, IEC/ANSI-KURVEN, REGION WELT, (SPRACHE AENDERBAR) SYSTEMSCHNITTSTELLE GERAETERUECKSEITE PORT B PROFIBUS DP SLAVE, RS485 GERAETERUECKSEITE PORT C DIGSI 4/ BROWSER, ELEKTR.RS232 BASISMESSWERTE, STOERSCHREIBUNG FUNKTIONALITAET: GRUNDAUSFUEHRUNG
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIP 5 T- Diff. Protection 7UT85/86/87
Artikelnummer |
7UT6131-5EB91-1AA0 L0A |
Artikelbeschreibung |
DIGITALER DIFFERENTIALSCHUTZ GEHAEUSE 1/2 19", 5BE, 8BA, 1 LIVEKONTAKT, 11I, IEE, STROMWANDLER (IN): 1A HILFSSPANNUNG: DC 110V - 250V, AC 115V - 230V SCHWELLE BINAEREINGABE DC 88V EINBAUGEHAEUSE, SCHRAUBKLEMMEN (DIREKTANSCHL./RINGKABELSCHUHE) SPRACHE ENGLISCH , 50/60HZ, IEC/ANSI-KURVEN, REGION WELT, (SPRACHE AENDERBAR) SYSTEMSCHNITTSTELLE GERAETERUECKSEITE PORT B PROFIBUS DP SLAVE, RS485 GERAETERUECKSEITE PORT C DIGSI 4/ BROWSER, ELEKTR.RS232 BASISMESSWERTE, STOERSCHREIBUNG FUNKTIONALITAET: GRUNDAUSFUEHRUNG
|
Produktfamilie |
SIPROTEC 7UT613 - 12xI 4xU, Textdisplay, 3-Wicklungstransformatoren, Sammelschienen |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 30.09.2022 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: SIP 5 T- Diff. Protection 7UT85/86/87
|
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
8,700 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85363010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1305 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.04.2009 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|