UMSETZER LWL-RS485 1KANAL UMSETZER LWL-STICHVERBINDUNG NACH RS485. Bis 115KBIT/S. (NICHT FUER PROFIBUS GEEIGNET) HILFS-SPG.: 24-250V DC UND 110-230V AC. M. Störmelderelais ANSCHLUSS SCHUTZGERAETE ODER RTU MIT RS485 SCHNITTST. UEBER 9POL. SUB-D-STECKER. ANSCHLUSS PC ODER MODEM über LWL 820nm ST-Stecker für 62,5 MY-METER für Hutschienenmontage Metallgehäuse
Artikelnummer |
7XV5650-0CA00 |
Artikelbeschreibung |
UMSETZER LWL-RS485 1KANAL UMSETZER LWL-STICHVERBINDUNG NACH RS485. Bis 115KBIT/S. (NICHT FUER PROFIBUS GEEIGNET) HILFS-SPG.: 24-250V DC UND 110-230V AC. M. Störmelderelais ANSCHLUSS SCHUTZGERAETE ODER RTU MIT RS485 SCHNITTST. UEBER 9POL. SUB-D-STECKER. ANSCHLUSS PC ODER MODEM über LWL 820nm ST-Stecker für 62,5 MY-METER für Hutschienenmontage Metallgehäuse
|
Produktfamilie |
7XV5650/51 - RS485-LWL Konverter |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
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
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,180 kg |
Verpackungsmaße |
26,40 x 38,40 x 26,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515717331 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1320 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 16.03.2020 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|