KOMMUNIKATIONSUMSETZER SYNCHR. ODER ASYNCHR.SERIEL.DATEN AUF EINE KOMMUNIKATIONS-NETZWERK- ST.IM E1 (2 MBIT/S - G703.6) ODER T1 (1,544 MBIT/S) FORMAT ELEKTRISCHE AUSGANGS- SCHNITTSTELLE ÜBER KLEMMLEISTE ZWEI UNABHAENGIGE SERIELLE OPTISCHE EINGANGSKANAELE MIT ST-STECKERN UND 820NM FÜR MULTIMODEFASER FUER MAX 512 KBIT/115,2 KBIT/S FÜR SYNCHRONE/ASYNCHRONE DATEN. EINE RS232/RS485 SCHNITTSTELLE MIT MAX. 115,2 KBIT/S (RS485 MAX. 57,6KBIT/S) ALS 9POL.SUB-D BUCHSE Z.ANSCHL MIT DIGSI-KABEL 7XV5100 WEITBEREICHSNETZTEIL VON 24V - 250V /DC UND 115/230V AC
Artikelnummer |
7XV5662-0AD00 |
Artikelbeschreibung |
KOMMUNIKATIONSUMSETZER SYNCHR. ODER ASYNCHR.SERIEL.DATEN AUF EINE KOMMUNIKATIONS-NETZWERK- ST.IM E1 (2 MBIT/S - G703.6) ODER T1 (1,544 MBIT/S) FORMAT ELEKTRISCHE AUSGANGS- SCHNITTSTELLE ÜBER KLEMMLEISTE ZWEI UNABHAENGIGE SERIELLE OPTISCHE EINGANGSKANAELE MIT ST-STECKERN UND 820NM FÜR MULTIMODEFASER FUER MAX 512 KBIT/115,2 KBIT/S FÜR SYNCHRONE/ASYNCHRONE DATEN. EINE RS232/RS485 SCHNITTSTELLE MIT MAX. 115,2 KBIT/S (RS485 MAX. 57,6KBIT/S) ALS 9POL.SUB-D BUCHSE Z.ANSCHL MIT DIGSI-KABEL 7XV5100 WEITBEREICHSNETZTEIL VON 24V - 250V /DC UND 115/230V AC
|
Produktfamilie |
7XV5662-0A - Kommunikationskonverter |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
183 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,220 kg |
Verpackungsmaße |
25,40 x 38,60 x 26,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515639961 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1320 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 16.10.2015 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-90-90 |
eClass |
14 |
19-17-90-90 |
eClass |
6 |
19-17-92-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-92-90 |
eClass |
8 |
19-17-92-90 |
eClass |
9 |
19-17-92-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-92-90 |
ETIM |
7 |
EC000192 |
ETIM |
8 |
EC000192 |
ETIM |
9 |
EC000192 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|