8EM5001-3EF02-0AH0
Product
Sicharge D Kompakt-Ladegerät IEC Basistyp (installierte Leistung) 180 kW konform mit der deutschen Zählerregulierung (ERK) linker Ausgang, CCS2, 5 m, 250/400 A Spitze rechter Ausgang, CCS2, 3,1 m, 500 A flüssigkeitsgekühlt ohne Kabelmanagement ohne vorbereiteten Verteilerausgang Low-Flex Standardfarbe ohne Wechselstrom-Ladesteckdose/Zähl er ohne Not-Halt-Taster mit RFID-Lesegerät; mit Kreditkartenterminal Worldline Valina einschließlich Sifinity Connect und Sifinity Control Basic für 24 Monate
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8EM5001-3EF02-0AH0
Artikelbeschreibung Sicharge D Kompakt-Ladegerät IEC Basistyp (installierte Leistung) 180 kW konform mit der deutschen Zählerregulierung (ERK) linker Ausgang, CCS2, 5 m, 250/400 A Spitze rechter Ausgang, CCS2, 3,1 m, 500 A flüssigkeitsgekühlt ohne Kabelmanagement ohne vorbereiteten Verteilerausgang Low-Flex Standardfarbe ohne Wechselstrom-Ladesteckdose/Zähl er ohne Not-Halt-Taster mit RFID-Lesegerät; mit Kreditkartenterminal Worldline Valina einschließlich Sifinity Connect und Sifinity Control Basic für 24 Monate
Produktfamilie ohne Kabelmanagement
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 199
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 540,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515786214
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85044060
Listenkennzeichen (LKZ) HA40.9
Fabrikategruppe G305
Geschäftsbereichskennzahl U263
Ursprungsland Portugal
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 22.12.2020
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-47-01
eClass 14 27-14-47-01
eClass 9 27-14-47-01
eClass 9.1 27-14-47-01
ETIM 7 EC002883
ETIM 8 EC002883
ETIM 9 EC002883
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;