8WD4618-0DA
Product
Rohr mit Fuß, Länge 100 mm, Zubehör für elektronisch konfigurierbare Signalsäulen, mit Durchmesser 70 mm, IP66/69k
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8WD4618-0DA
Artikelbeschreibung Rohr mit Fuß, Länge 100 mm, Zubehör für elektronisch konfigurierbare Signalsäulen, mit Durchmesser 70 mm, IP66/69k
Produktfamilie Elektronisch konfigurierbare Signalsäulen 8WD46 mit Durchmesser 70 mm
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 42K
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,047 kg
Verpackungsmaße 70,00 x 115,00 x 70,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047621098135
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85319000
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe X0DL
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-12-34
eClass 14 27-37-12-34
eClass 6 27-37-12-34
eClass 7.1 27-37-12-34
eClass 8 27-37-12-34
eClass 9 27-37-12-34
eClass 9.1 27-37-12-34
ETIM 7 EC001259
ETIM 8 EC001259
ETIM 9 EC001259
IDEA 4 4766
UNSPSC 15 39-12-15-34
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;