SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
9LA1110-6BC10-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
STATION GATEWAY - für die singuläre / redundante Anbindung von bis zu 64 intelligenten elektrischen Geräten (IED) an SIMATIC PCS 7 Automatisierungssysteme mittels IEC 61850 MMS Inkl. Bausteinbibliothek. Bestellung nur in Kombination mit Servicevereinbarung 9LA1110-6BC10-0AX0. Es gelten zusätzliche Liefer- und Leistungsbeschreibung abrufbar SIOS-ID 109800036
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Wird geladen
Wird geladen
Produkt
Artikelnummer 9LA1110-6BC10-0AA0
Artikelbeschreibung STATION GATEWAY - für die singuläre / redundante Anbindung von bis zu 64 intelligenten elektrischen Geräten (IED) an SIMATIC PCS 7 Automatisierungssysteme mittels IEC 61850 MMS Inkl. Bausteinbibliothek. Bestellung nur in Kombination mit Servicevereinbarung 9LA1110-6BC10-0AX0. Es gelten zusätzliche Liefer- und Leistungsbeschreibung abrufbar SIOS-ID 109800036
Produktfamilie Power Control Integration Services
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,100 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125067950
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4B79
Geschäftsbereichskennzahl R1TP
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Wird oft zusammen gekauft:
6ES7658-7NX68-2YA0
SIMATIC PCS 7, Software, Powercontrol Library V9.1 Single License f.1 Installation R-SW, SW und Doku. auf USB, Klasse A, 2-Sprachig (D, E), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 1x USB
9LA1110-6BC10-0AX0
5-jährige Servicevereinbarung für IPC227E STATION GATEWAY. Technische Unterstützung für ein Station Gateway. Enthält HW Ersatzteile, SW Updates und individuelle Expertenunterstützung via Email oder Service Request, 2 Stunden für jeden Einzelfall, keine Begrenzung in der Anzahl der Einzelfälle. Bestellung nur in Kombination mit STATION GATEWAY HW/SW Paket. Es gelten zusätzliche Liefer- und Serviceleistung abrufbar SIOS-ID 109800036
;