SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9LA1528-1BH01-0AA0-Z Y01
Product
Abbildung ähnlich
MANAGED SYSTEM SERVICES 1y MSS - DCS Die Serviceleistung beinhaltet: 1y exklusiver Techn. Support für das Leitsystem PCS 7 Einarbeiten mitt. Mobilisierung 30h Service Mngt. und tech. Supp. Kann erweitert werden. Exkl. Kanal für schnellen RR. Transparenz durch Q.-Report und SR Company View. Extranet mit exkl. Inhalten Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum. ! Es gelten zusätzliche Liefer- und Leistungsbedingungen: siehe SIOS-ID 109784055 ! ** System-ID (SID) für die Aus- lieferung empfohlen. Y01:0000-0000-0000
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LA1528-1BH01-0AA0-Z Y01
Artikelbeschreibung MANAGED SYSTEM SERVICES 1y MSS - DCS Die Serviceleistung beinhaltet: 1y exklusiver Techn. Support für das Leitsystem PCS 7 Einarbeiten mitt. Mobilisierung 30h Service Mngt. und tech. Supp. Kann erweitert werden. Exkl. Kanal für schnellen RR. Transparenz durch Q.-Report und SR Company View. Extranet mit exkl. Inhalten Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum. ! Es gelten zusätzliche Liefer- und Leistungsbedingungen: siehe SIOS-ID 109784055 ! ** System-ID (SID) für die Aus- lieferung empfohlen. Y01:0000-0000-0000
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 2L3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME Nicht verfügbar
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4B76
Geschäftsbereichskennzahl R39D
Ursprungsland Niederlande
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;