Gurtset für Rohrmontage FS DSL, DN400-DN600 (16"-24") 2 x Edelstahlbänder Spannbereich: 50,8 - 127 mm 2,00 - 5,00 inches 2 x Edelstahlbänder Spannbereich: 22,22 - 508 mm 0,875 - 20 inches
Artikelnummer |
A5E36617118005 |
Artikelbeschreibung |
Gurtset für Rohrmontage FS DSL, DN400-DN600 (16"-24") 2 x Edelstahlbänder Spannbereich: 50,8 - 127 mm 2,00 - 5,00 inches 2 x Edelstahlbänder Spannbereich: 22,22 - 508 mm 0,875 - 20 inches
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S50 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,254 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
73182900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-3 |
Fabrikategruppe |
4849 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P3 |
Ursprungsland |
Frankreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2018 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-91 |
eClass |
14 |
27-02-24-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-90 |
eClass |
8 |
27-02-91-90 |
eClass |
9 |
27-02-24-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-91 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|