Überspannungsableiter Ausführung 300SA-10-18N, geschirmt, Bemessungsableitstoßstrom In = 10 kA, Bemessungsspannung Ur = 18 kV, Dauerlastspannung Uc = 14,4 kV, für Kabeldosenausführung (K)430TB, (K)(M)430TB/G und Kupplungssteckerausführung (K)(M)300PBM Marke Nexans
Artikelnummer |
EUM:300SA-10-18N |
Artikelbeschreibung |
Überspannungsableiter Ausführung 300SA-10-18N, geschirmt, Bemessungsableitstoßstrom In = 10 kA, Bemessungsspannung Ur = 18 kV, Dauerlastspannung Uc = 14,4 kV, für Kabeldosenausführung (K)430TB, (K)(M)430TB/G und Kupplungssteckerausführung (K)(M)300PBM Marke Nexans
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
ZZZ |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
HA40.9 |
Fabrikategruppe |
G003 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U277 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|