0Basic data Type description: S CAQ24 Worm geared motor Type: S CAQ24-T71M4U Customs tariff no. : 85015100 MLFB: 2KJ3908-3A Wei ght (approx.) [kg]: 14,2 Oil qu antity [L]: 0,18 Power data Ou tput torque [Nm]: 67 Service fa ctor: 1,8 Ratio: 20 Output spee d [1/min]: 84 Power [kW] / Oper ating mode: 0,66 / S3 60% Volta ge [V]: 254 ∆ / 440 Y Frequency [Hz]: 60 Motor speed [min-1]: 1680 Current [A]: 2.9 / 1.66 Co sPhi [-]: 0,74 Marking: CE Gea rbox options Mounting position: M0 Output shaft: H30 x 116 (X1 4CrMoS17) Type of sealing: Stan dard Oil type: CLP PG VG 460 Ho using material: GD-AlSi12 (Leg. 230) Motor options Stator win
Artikelnummer |
FDU:70000004097202 |
Artikelbeschreibung |
0Basic data Type description: S CAQ24 Worm geared motor Type: S CAQ24-T71M4U Customs tariff no. : 85015100 MLFB: 2KJ3908-3A Wei ght (approx.) [kg]: 14,2 Oil qu antity [L]: 0,18 Power data Ou tput torque [Nm]: 67 Service fa ctor: 1,8 Ratio: 20 Output spee d [1/min]: 84 Power [kW] / Oper ating mode: 0,66 / S3 60% Volta ge [V]: 254 ∆ / 440 Y Frequency [Hz]: 60 Motor speed [min-1]: 1680 Current [A]: 2.9 / 1.66 Co sPhi [-]: 0,74 Marking: CE Gea rbox options Mounting position: M0 Output shaft: H30 x 116 (X1 4CrMoS17) Type of sealing: Stan dard Oil type: CLP PG VG 460 Ho using material: GD-AlSi12 (Leg. 230) Motor options Stator win
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
81M |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
14,200 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D87.1-5 |
Fabrikategruppe |
2235 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R827 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2021 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP number |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-30-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-90 |
eClass |
8 |
27-02-91-90 |
eClass |
9 |
27-02-30-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-30-91 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|