Basic data Type description:S CAQ24 Worm geared motor Type:S CAQ24-T71M4U Customs tariff no. :85015100 MLFB:2KJ3908-3A Wei ght (approx.) [kg]:14,2 Oil qu antity [L]:0,18 Power data Output torque [Nm]:42,9 Servic e factor:2,7 Ratio:13 Output speed [1/min]:108 Power [kW] / Operating mode:0,55 / S3 60% Voltage [V]:230 ∆ / 400 Y Freq uency [Hz]:50 Motor speed [min -1]:1400 Current [A]:2.30 / 1 .32 CosPhi [-]:0,8 Marking:CE Gearbox options Mounting po sition:M0 Output shaft:H30 x 116 (X14CrMoS17) Type of sealin g:Standard Oil type:CLP PG VG 460 Housing material:GD-AlSi1 2 (Leg. 230) Motor options S
Artikelnummer |
FDU:70000004220425 |
Artikelbeschreibung |
Basic data Type description:S CAQ24 Worm geared motor Type:S CAQ24-T71M4U Customs tariff no. :85015100 MLFB:2KJ3908-3A Wei ght (approx.) [kg]:14,2 Oil qu antity [L]:0,18 Power data Output torque [Nm]:42,9 Servic e factor:2,7 Ratio:13 Output speed [1/min]:108 Power [kW] / Operating mode:0,55 / S3 60% Voltage [V]:230 ∆ / 400 Y Freq uency [Hz]:50 Motor speed [min -1]:1400 Current [A]:2.30 / 1 .32 CosPhi [-]:0,8 Marking:CE Gearbox options Mounting po sition:M0 Output shaft:H30 x 116 (X14CrMoS17) Type of sealin g:Standard Oil type:CLP PG VG 460 Housing material:GD-AlSi1 2 (Leg. 230) Motor options S
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
81M |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
14,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D87.1-5 |
Fabrikategruppe |
2235 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R827 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2021 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP number |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-30-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-90 |
eClass |
8 |
27-02-91-90 |
eClass |
9 |
27-02-30-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-30-91 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|