Steckrelais Komplettgerät 2 W, DC 24 V LED-Modul rot Sockel mit logischer Trennung Federzuganschluss (Push-In)
Artikelnummer |
LZS:RT4D4L24 |
Artikelbeschreibung |
Steckrelais Komplettgerät 2 W, DC 24 V LED-Modul rot Sockel mit logischer Trennung Federzuganschluss (Push-In)
|
Produktfamilie |
Koppelrelais LZS mit Steckrelais |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41H |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LB------ |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,060 kg |
Verpackungsmaße |
85,50 x 103,00 x 77,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
5 |
EAN |
4011209674738 |
UPC |
804766085192 |
Statistische Warennummer |
85364190 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5816 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-16-01 |
eClass |
14 |
27-37-16-01 |
eClass |
6 |
27-37-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
8 |
27-37-16-01 |
eClass |
9 |
27-37-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001437 |
ETIM |
8 |
EC001437 |
ETIM |
9 |
EC001437 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-26 |
|
|
|
|