M56340-A0079
Product
Abbildung ähnlich
MESSGERAETEHALTER FORM A DIN 16281, AUS TEMPERGUSS, ZUR MONTAGE AN WAAGERECHTEM ODER SENKRECHTEM ROHR * INCLUSIVE S006.03.003
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer M56340-A0079
Artikelbeschreibung MESSGERAETEHALTER FORM A DIN 16281, AUS TEMPERGUSS, ZUR MONTAGE AN WAAGERECHTEM ODER SENKRECHTEM ROHR * INCLUSIVE S006.03.003
Produktfamilie Messgerätehalter
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8P1
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 18 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,900 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90269000
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-1
Fabrikategruppe 4770
Geschäftsbereichskennzahl R3P0
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 37-01-02-01
eClass 14 37-01-02-01
eClass 6 37-01-02-01
eClass 7.1 37-01-02-01
eClass 8 37-01-02-01
eClass 9 37-01-02-01
eClass 9.1 37-01-02-01
ETIM 7 EC010120
ETIM 8 EC010120
ETIM 9 EC010120
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;