RUGGEDCOM WIN7014-5-PEC High Power Base Station, includes power supply, 2 X antenna cable 1.6 m, Internal GPS receiver, GPS antenna and 0.9m GPS antenna cable and mounting kit- Power over Ethernet Copper Interface, 1350 MHz to 1400 MHz .
Artikelnummer |
RUM:WIN7014-5-PEC |
Artikelbeschreibung |
RUGGEDCOM WIN7014-5-PEC High Power Base Station, includes power supply, 2 X antenna cable 1.6 m, Internal GPS receiver, GPS antenna and 0.9m GPS antenna cable and mounting kit- Power over Ethernet Copper Interface, 1350 MHz to 1400 MHz .
|
Produktfamilie |
RUGGEDCOM WIN7000 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R9 |
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
AL : 5A002A2A2 / ECCN : 5A002ENCA3 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
29,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766683268 |
Statistische Warennummer |
85176100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2618 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Israel |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-02-12 |
eClass |
14 |
19-17-02-12 |
eClass |
6 |
19-17-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-01 |
eClass |
8 |
19-17-02-01 |
eClass |
9 |
19-17-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-01 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
|
|
|
|