HS-NH-Sicherung Bauteil-Nr. 3010213.80 Bemessungsstrom: 80 A Betriebsspannung: 6–12 kV Kontrollmaß e = 442 mm Durchmesser d = 67 mm Marke SIBA
Artikelnummer |
SIB:3010213-80 |
Artikelbeschreibung |
HS-NH-Sicherung Bauteil-Nr. 3010213.80 Bemessungsstrom: 80 A Betriebsspannung: 6–12 kV Kontrollmaß e = 442 mm Durchmesser d = 67 mm Marke SIBA
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
ZZZ |
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
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
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
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
HA40.9 |
Fabrikategruppe |
G003 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U277 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|