SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
US2:SEM3RACK3
Product
Siemens Niederspannungsversorgungs- Verteilerlösungen Zählergeräte - SEM3 Racks sind Energiemanagementprodukte Niderspannungs-Leistungsverteil ungs- Versorgungskomponenten. SEM3 Abm.: 3.57 X 2.41 X 1.83. Typ Zähler Baugruppenträger für sem3 Ersatz- teile, Anwendungen. Erfüllt Standards: UL916 Keine besonderen Merkmale gelistet.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer US2:SEM3RACK3
Artikelbeschreibung Siemens Niederspannungsversorgungs- Verteilerlösungen Zählergeräte - SEM3 Racks sind Energiemanagementprodukte Niderspannungs-Leistungsverteil ungs- Versorgungskomponenten. SEM3 Abm.: 3.57 X 2.41 X 1.83. Typ Zähler Baugruppenträger für sem3 Ersatz- teile, Anwendungen. Erfüllt Standards: UL916 Keine besonderen Merkmale gelistet.
Produktfamilie SEM3 BCM
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 15N
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,095 kg
Verpackungsmaße 7,49 x 9,91 x 6,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869562643
UPC 887621446918
Statistische Warennummer 85389091
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5206
Geschäftsbereichskennzahl P380
Ursprungsland Philippinen
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 12.10.2017
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-18-09-90
eClass 6 27-18-09-90
eClass 7.1 27-18-09-90
eClass 8 27-18-09-90
eClass 9 27-18-09-90
eClass 9.1 27-18-09-90
ETIM 7 EC001598
ETIM 8 EC001598
ETIM 9 EC001598
IDEA 4 6509
UNSPSC 15 43-20-16-02
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;