SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2000RPM 40kW 191Nm 98A 425V Wasserkühlung Schutzart IP65 Inkrementalgeber SIN/COS 1VPP 256 S/R ohne C-und D-Spur mit Temperatursensor Pt1000 Bauform IM B5 (IMV 1, IM V3) glatte Welle ohne Passfeder Lagerausführung: Performance Schwinggüte: Special/B Wellen-und Flanschgenauigkeit: Special Klemmenkasten (oben) Leitungseinführung rechts Signalanschluss DE K6B: Sonderwicklung SONDERVERGU V25: Sonderwelle DE und NDE Angebots-NR: AGT- 881948
Artikelnummer |
1PH8138-1CZ22-0HA2-Z K6B+V25 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2000RPM 40kW 191Nm 98A 425V Wasserkühlung Schutzart IP65 Inkrementalgeber SIN/COS 1VPP 256 S/R ohne C-und D-Spur mit Temperatursensor Pt1000 Bauform IM B5 (IMV 1, IM V3) glatte Welle ohne Passfeder Lagerausführung: Performance Schwinggüte: Special/B Wellen-und Flanschgenauigkeit: Special Klemmenkasten (oben) Leitungseinführung rechts Signalanschluss DE K6B: Sonderwicklung SONDERVERGU V25: Sonderwelle DE und NDE Angebots-NR: AGT- 881948
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
174,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|