Bremsleitung konfektioniert 2x0,75, for Motor S-1FL6 HI 400 mit V70/V90 MOTION-CONNECT 300 Kein UL f.motorseitigen Stecker Dmax=6,3mm Länge (m)=15m Version mit geradem Stecker Mot
Artikelnummer |
6FX3002-5BL03-1BF0 |
Artikelbeschreibung |
Bremsleitung konfektioniert 2x0,75, for Motor S-1FL6 HI 400 mit V70/V90 MOTION-CONNECT 300 Kein UL f.motorseitigen Stecker Dmax=6,3mm Länge (m)=15m Version mit geradem Stecker Mot
|
Produktfamilie |
Konfektionierte Signalleitungen für SINAMICS V90 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
DMS |
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
--3----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
22 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,910 kg |
Verpackungsmaße |
500,00 x 500,00 x 80,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948696491 |
UPC |
195125167483 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS V90 |
Fabrikategruppe |
4R03 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 03.08.2016 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-03-36 |
eClass |
14 |
27-14-03-36 |
eClass |
6 |
27-06-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-23-02 |
eClass |
8 |
27-06-23-02 |
eClass |
9 |
27-06-23-02 |
eClass |
9.1 |
27-06-23-02 |
ETIM |
7 |
EC000839 |
ETIM |
8 |
EC000839 |
ETIM |
9 |
EC000839 |
|
|
|
|