SCALANCE XR524-8WG; managed IE Switch, 19" Rack; 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Port; 8x 1G/10G SFP+ Port; LED-Diagnose;Select/Set-Taster; PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) CLP nicht im Lieferumfang; Spannungsversorgung 1x AC 230V; Layer 3 integriert; Layer 3 integriert;
Artikelnummer |
6GK5532-2SR00-3AR3 |
Artikelbeschreibung |
SCALANCE XR524-8WG; managed IE Switch, 19" Rack; 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Port; 8x 1G/10G SFP+ Port; LED-Diagnose;Select/Set-Taster; PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) CLP nicht im Lieferumfang; Spannungsversorgung 1x AC 230V; Layer 3 integriert; Layer 3 integriert;
|
Produktfamilie |
SCALANCE XR-500WG managed |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5N3 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,000 kg |
Verpackungsmaße |
71,00 x 51,00 x 10,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623146582 |
UPC |
195125563469 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2425 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 23.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
|
|
|
|