Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, 53/54, 61/62, 71/72, 83/84, Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, physisch kodiert, nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 kombinierbar (nach EN 50011), Mehrwegverpackung, Packung = 351 Stück
Artikelnummer |
3RH2911-1GA22-Z X95 |
Artikelbeschreibung |
Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, 53/54, 61/62, 71/72, 83/84, Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, physisch kodiert, nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 kombinierbar (nach EN 50011), Mehrwegverpackung, Packung = 351 Stück
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41B |
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
LDP----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,066 kg |
Verpackungsmaße |
30,00 x 30,00 x 25,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
351 |
EAN |
4011209851511 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5344 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-13-02 |
eClass |
14 |
27-37-13-02 |
eClass |
6 |
27-37-13-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-13-02 |
eClass |
8 |
27-37-13-02 |
eClass |
9 |
27-37-13-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-13-02 |
ETIM |
7 |
EC000041 |
ETIM |
8 |
EC000041 |
ETIM |
9 |
EC000041 |
IDEA |
4 |
4743 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-22 |
|
|
|
|