SIMATIC Process Control System Client auf Basis IPC277G; (Panel PC); 19" Multitouch (1920 x 1080); Atom X6413E (4-Core), TPM 2.0; 8 GB RAM, 256 GB M.2 Eco SSD; ohne COM, 2x Display-Port; 3x Gbit/s Ethernet (IE/PN, RJ45), 4x USB 3.1 Gen2; ohne HW Erweiterung; Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 Bit, MUI (EN/DE/FR/IT/SP/CH); Betriebssystem Basis für PCS neo V4.1 und V5.0 Betrieb vorinstalliert, (ohne PCS neo Software); DC 24V Industrie Netzteil;
Artikelnummer |
6ES7650-0AG78-1YX0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC Process Control System Client auf Basis IPC277G; (Panel PC); 19" Multitouch (1920 x 1080); Atom X6413E (4-Core), TPM 2.0; 8 GB RAM, 256 GB M.2 Eco SSD; ohne COM, 2x Display-Port; 3x Gbit/s Ethernet (IE/PN, RJ45), 4x USB 3.1 Gen2; ohne HW Erweiterung; Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 Bit, MUI (EN/DE/FR/IT/SP/CH); Betriebssystem Basis für PCS neo V4.1 und V5.0 Betrieb vorinstalliert, (ohne PCS neo Software); DC 24V Industrie Netzteil;
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
287 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84714100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4209 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R336 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.08.2021 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-06-01 |
eClass |
14 |
27-24-06-01 |
eClass |
6 |
27-24-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-06-01 |
eClass |
8 |
27-24-06-01 |
eClass |
9 |
27-24-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-06-01 |
ETIM |
7 |
EC002631 |
ETIM |
8 |
EC002631 |
ETIM |
9 |
EC002631 |
|
|
|
|