SinuTrain for SINUMERIK operate Version 4.7 Software-Option: IBN-Archiv einlesen Einzelplatzlizenz Voraussetzung: installiertes SinuTrain für SINUMERIK operate V4.7 Ed.2 für Windows 7 für Windows 8.1 In bestimmten Regionen wird dieses Produkt nur über SISW/SW verkauft
Hinweis
Artikelnummer |
6FC5870-0CC43-1YA0 |
Artikelbeschreibung |
SinuTrain for SINUMERIK operate Version 4.7 Software-Option: IBN-Archiv einlesen Einzelplatzlizenz Voraussetzung: installiertes SinuTrain für SINUMERIK operate V4.7 Ed.2 für Windows 7 für Windows 8.1 In bestimmten Regionen wird dieses Produkt nur über SISW/SW verkauft
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
|
Substitute |
6FC5870-0CC43-3YA0 |
Beschreibung Nachfolgetyp |
SinuTrain for SINUMERIK Operate Version 4.7 Option: IBN-Archive Voraussetzung: installiertes und lizenziertes SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.7.x Hinweis: SISW Vertrieb MCS4054 In bestimmten Regionen wird dieses Produkt nur über SISW/SW verkauft |
Preisgruppe |
716 |
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
AL : N / ECCN : 5D992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,030 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766321474 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC62 |
Fabrikategruppe |
3547 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R212 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-07 |
eClass |
14 |
27-24-25-07 |
eClass |
6 |
27-24-21-80 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-80 |
eClass |
8 |
27-24-21-80 |
eClass |
9 |
27-24-21-80 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-80 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|