6FC5870-1SC43-1YA0
Product
Abbildung ähnlich
SinuTrain for SINUMERIK Operate Version 4.7 Studentenpaket 20X 300H-Studentenlizenzen mit CNC-Software 4.7 SP3 für Windows 7 für Windows 8.1 Drehen/Fräsen/ Universal Mehrkanaligkeit nur für nicht gewerbliche Ausbildungszwecke Nachweis erforderlich In bestimmten Regionen wird dieses Produkt nur über SISW/SW verkauft
Hinweis
Es gibt einen vergleichbaren Artikel: 6FC5870-1SC43-3YA0
6FC5870-1SC43-3YA0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6FC5870-1SC43-1YA0
Artikelbeschreibung SinuTrain for SINUMERIK Operate Version 4.7 Studentenpaket 20X 300H-Studentenlizenzen mit CNC-Software 4.7 SP3 für Windows 7 für Windows 8.1 Drehen/Fräsen/ Universal Mehrkanaligkeit nur für nicht gewerbliche Ausbildungszwecke Nachweis erforderlich In bestimmten Regionen wird dieses Produkt nur über SISW/SW verkauft
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Es gibt einen vergleichbaren Artikel: 6FC5870-1SC43-3YA0
6FC5870-1SC43-3YA0 Produktvergleich
Substitute information
Substitute 6FC5870-1SC43-3YA0
Beschreibung Nachfolgetyp SinuTrain for SINUMERIK Operate Version 4.7 Studentenpaket 20X 300H- Studentenlizenzen für Windows 7 / 8.1 / 10 nur für nicht gewerbliche Ausbildungszwecke Nachweis erforderlich 6FC5870-1SC43-2YA 0 Hinweis: In den Regionen DE und AT kann dieses Produkt nur über SISW bestellt werden In bestimmten Regionen wird dieses Produkt nur über SISW/SW verkauft
Preisinformationen
Preisgruppe 716
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5D992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,030 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) NC62
Fabrikategruppe 3547
Geschäftsbereichskennzahl R212
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-07
eClass 14 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;