7SR2104-1.A77-0DA0
Product
Abbildung ähnlich
ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E8, 4 CT, 19 BINARY INP./ 16 BINARY OUTP. 8 LEDS + 8 KEYS MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR ELECTRICAL ETHERNET RJ45 IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) AND IEC 61850 PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR10, 7SR11, 7SR51
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7SR2104-1.A77-0DA0
Artikelbeschreibung ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E8, 4 CT, 19 BINARY INP./ 16 BINARY OUTP. 8 LEDS + 8 KEYS MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR ELECTRICAL ETHERNET RJ45 IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) AND IEC 61850 PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION PLUS AUTORECLOSE (79)
Produktfamilie Reyrolle 7SR210 Argus - 4xI, ungerichtet
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 31.12.2023
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR10, 7SR11, 7SR51
Preisinformationen
Preisgruppe 184
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1341
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 15.10.2010
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;