Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 300W; HVL031 03114.0-00
Artikelnummer |
8MR2140-3B |
Artikelbeschreibung |
Heizgebläse, mit Lüfter 230V, 300W; HVL031 03114.0-00
|
Produktfamilie |
Systemklimatisierung |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14V |
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,947 kg |
Verpackungsmaße |
125,00 x 190,00 x 30,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169672795 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85162991 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
5847 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-18-07-10 |
eClass |
14 |
27-18-07-10 |
eClass |
6 |
27-18-07-10 |
eClass |
7.1 |
27-18-07-10 |
eClass |
8 |
27-18-07-10 |
eClass |
9 |
27-18-07-10 |
eClass |
9.1 |
27-18-07-10 |
ETIM |
7 |
EC000737 |
ETIM |
8 |
EC000737 |
ETIM |
9 |
EC000737 |
|
|
|
|