Position switch in compact design 30 mm wide with connection cable 2 m Snap-action contacts 1 NO+1 NC Twist lever, adjustable length
Article Number (Market Facing Number) |
3SE5413-0CQ20-1EA2 |
Popis produktu |
Position switch in compact design 30 mm wide with connection cable 2 m Snap-action contacts 1 NO+1 NC Twist lever, adjustable length
|
Product family |
Compact design |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
41K |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
LA------ |
Exportná značka |
AL : N / ECCN : N |
Pravidelná dodacia doba |
Na požiadanie |
Netto hmotnosť na MJ |
0,353 kg |
Packaging Dimension |
136,00 x 204,00 x 53,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
4047621061993 |
UPC |
804766695711 |
Štatist. č. tovaru |
85365080 |
Katalóg ID (LKZ) |
CC-IC10 |
FAGR |
3787 |
Group Code |
R711 |
Krajina pôvodu: |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 01.07.2006 |
Product class |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzia
|
Klasifikácia
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|