Solenoid, rectangular large 25 x 88 mm for Magnet switch 3SE66.7-2CA0. Position: with contact block on one fixing level
Article Number (Market Facing Number) |
3SE6714-2CA |
Popis produktu |
Solenoid, rectangular large 25 x 88 mm for Magnet switch 3SE66.7-2CA0. Position: with contact block on one fixing level
|
Product family |
3SE66, 3SE67 magnetically operated switches |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
41K |
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
0,037 kg |
Packaging Dimension |
45,00 x 97,00 x 24,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
4047621002675 |
UPC |
804766058547 |
Štatist. č. tovaru |
85051990 |
Katalóg ID (LKZ) |
CC-IC10 |
FAGR |
3750 |
Group Code |
R711 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 01.07.2006 |
Product class |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzia
|
Klasifikácia
|
eClass |
12 |
27-27-44-01 |
eClass |
6 |
27-27-24-02 |
eClass |
7.1 |
27-27-24-02 |
eClass |
8 |
27-27-24-02 |
eClass |
9 |
27-27-24-02 |
eClass |
9.1 |
27-27-24-02 |
ETIM |
7 |
EC002544 |
ETIM |
8 |
EC002544 |
ETIM |
9 |
EC002544 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|