snap hook DIN 5299 shape C, 50 mm x 5 mm, stainless steel, packaging as set (2 units) For easy mounting of the cable to tension spring, turnbuckle and lifting eye bolt.
Article Number (Market Facing Number) |
3SE7932-1AC |
Popis produktu |
snap hook DIN 5299 shape C, 50 mm x 5 mm, stainless steel, packaging as set (2 units) For easy mounting of the cable to tension spring, turnbuckle and lifting eye bolt.
|
Product family |
3SE7 metal enclosures |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Cenová skupina |
41K |
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
0,017 kg |
Packaging Dimension |
25,00 x 50,00 x 4,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
Minimálne obj. množstvo na MJ |
4 |
EAN |
4047621092157 |
UPC |
Nie je dostupné |
Štatist. č. tovaru |
73269098 |
Katalóg ID (LKZ) |
CC-IC10 |
FAGR |
3750 |
Group Code |
R711 |
Krajina pôvodu: |
Nemecko |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 01.07.2006 |
Product class |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzia
|
Klasifikácia
|
eClass |
12 |
27-27-06-92 |
eClass |
6 |
27-27-92-25 |
eClass |
7.1 |
27-27-92-25 |
eClass |
8 |
27-27-92-25 |
eClass |
9 |
27-27-06-92 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-92 |
ETIM |
7 |
EC002594 |
ETIM |
8 |
EC002594 |
ETIM |
9 |
EC002594 |
IDEA |
4 |
5229 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|