Pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, white, Front ring, raised momentary contact type
Notes
Product is not longer available
3SU1000-0CB60-0AA0
Please contact Siemens
Article Number (Market Facing Number) |
3SU1030-0CB60-0AA0 |
Popis produktu |
Pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, white, Front ring, raised momentary contact type
|
Product family |
Nie je dostupné |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkt abgekündigt seit: 15.05.2023 |
Notes |
Product is not longer available
3SU1000-0CB60-0AA0
Please contact Siemens
|
Cenová skupina |
41J |
Jednotková cena |
Show prices
|
Vaša cena |
Show prices
|
Metallfaktor |
None |
Exportná značka |
ECCN : N / AL : N |
Pravidelná dodacia doba |
15 Deň/Dni |
Netto hmotnosť na MJ |
0,038 kg |
Packaging Dimension |
30,00 x 80,00 x 30,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Množstevná jednotka |
1 Kus |
Balné množstvo |
1 |
EAN |
4011209973565 |
UPC |
804766064890 |
Štatist. č. tovaru |
85389099 |
Katalóg ID (LKZ) |
CC-IC10 |
FAGR |
5452 |
Group Code |
R711 |
Krajina pôvodu: |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS odpovedajúce od: 01.10.2014 |
Product class |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Kategorie der Rücknahmepflicht |
Áno |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nie je dostupné |
|
|
|